Sistema de alto-falante de 2 vias com 1 x 12" LF - AM5212/64/66/95/00/26
O AM5212/64 é um sistema de alto-falantes de médio alcance, leve, de 2 vias e de alcance total, composto pela bobina de voz dupla JBL Differential Drive® e intervalo magnético duplo 262H-1 driver de baixa frequência de 300 mm (12 pol.) e 2408H-1 saída de alta frequência de 38 mm (1,5 pol.), driver de compressão de bobina de voz de 38 mm (1,5 pol.). O guia de ondas PT™ Progressive Transition de grande formato oferece excelente cobertura de 60° x 40°. O guia de ondas é giratório para que o sistema de alto-falantes possa ser usado na orientação vertical ou horizontal. As redes passivas de alta inclinação minimizam a sobreposição de banda. A resposta fora do eixo bem controlada aumenta a capacidade de arranjo.
RECURSOS
- Cobertura de 60° x 40°
- Driver de baixa frequência 262H-1 Differential Drive®
- Driver de compressão de alta frequência 2408H-1
- Grande guia de ondas PT™ Progressive Transition para excelente controle de padrão e baixa distorção
- Guia de ondas giratório para orientação vertical ou horizontal
- Comutável Bi-Amp/Passivo
- Disponível em acabamentos resistentes às intempéries preto, branco e WRC/WRX
FORMULÁRIOS
- Instalações de artes cênicas
- Design de som teatral
- Auditórios
- Instalações de adoração
- Clubes ao vivo
- Clubes de dança
- Instalações esportivas
- Locais de entretenimento temáticos