Publicar produtos
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer duplo de 15" de alta potência - ASB6125

    O ASB6125 é um subwoofer leve e de alta potência com ventilação frontal que abriga dois woofers de 15" com bobina dupla JBL 2265H-1 Differential Drive® de 15". Esses woofers apresentam ímãs de neodímio e cones ultra robustos para uma vida útil extra longa.

    RECURSOS

    • 2 x 2265H-1 15" Differential Drive® bobina de voz dupla de abertura dupla, transdutores de ímã de neodímio
    • Ruído rosa contínuo de 1600 watts, capacidade de manuseio de potência de pico de 6400 watts
    • Modo de entrada comutável paralelo/discreto
    • Grande área de ventilação para alta saída com baixa distorção
    • Para aplicações suspensas ou empilhadas no solo em matrizes independentes ou em combinação com outros produtos da Série AE


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaASB6125-High-Power-Dual-15-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers