Publicar produtos
ASB6118 - High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver

ASB6118 - High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver

Traduzido por Google,

Subwoofer de alta potência 1 x 18" 2242H SVG™ Driver - ASB6118

O ASB6118 é um sistema de subwoofer de alta potência composto por um driver de baixa frequência SVG Super Vented Gap de 460 mm (18 pol.) em uma configuração ventilada com carregamento frontal para largura de banda estendida.

RECURSOS

  • Grande área de ventilação para alto rendimento.
  • Para aplicações de instalação fixa, como instalações de artes cênicas, design de som teatral, auditórios, casas de culto, clubes ao vivo, clubes de dança/discotecas, instalações esportivas e locais de entretenimento temáticos.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASB6118-High-Power-Subwoofer-1-x-18-2242H-SVG-Driver
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosPoint Source Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers