Publicar produtos
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer

    ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer simples de alta potência de excursão ultra longa de 18" - ASB7118

    O ASB7118 é um gabinete de subwoofer ventilado leve e de alta potência que abriga o exclusivo woofer 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® da JBL. cone composto para alta excursão e vida útil extra longa. O woofer é capaz de uma excursão máxima pico a pico de 89 mm (3,5").

    RECURSOS

    • 2269H 18" Differential Drive® bobina dupla de voz dupla gap, transdutor magnético de neodímio
    • 2000 watts de ruído rosa contínuo, capacidade de manuseio de potência de pico de 8000 watts
    • Excursão ultra longa
    • Grande área de ventilação para alta saída com baixa distorção
    • Para aplicações suspensas ou empilhadas no solo em matrizes independentes ou em combinação com outros produtos da Série AE


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaASB7118-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Single-18-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers