Publicar produtos
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer duplo de alta potência de excursão ultra longa de 18" - ASB7128

    O ASB7128 é um gabinete de subwoofer ventilado leve e de alta potência que abriga dois dos exclusivos woofers 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® da JBL. cone composto ultra robusto para alta excursão e vida útil extra longa. O Woofer é capaz de uma excursão máxima pico a pico de 89 mm (3,5").

    RECURSOS

    • 2 x 2269H 18" Differential Drive® bobina de voz dupla de abertura dupla, transdutores de ímã de neodímio
    • 4.000 watts de ruído rosa contínuo, 16.000 watts de capacidade de manuseio de potência de pico
    • Excursão ultra longa
    • Grande área de ventilação para alta saída com baixa distorção
    • Modo de entrada comutável paralelo/discreto
    • Para aplicações suspensas ou empilhadas no solo em matrizes independentes ou em combinação com outros produtos da Série AE


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaASB7128-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Dual-18-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers