Publicar produtos
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications

    AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de 2 vias de alta potência para todos os climas com 1 x 12" LF para aplicações de segurança da vida - AW266-LS

    O AW266-LS é um sistema de alto-falantes de alta potência, leve, de 2 vias e de alcance total, composto pela bobina de voz dupla JBL Differential Drive e gap magnético duplo 2262H 300 mm (12 pol) driver de baixa frequência e 2432H de alta frequência 38 saída de mm (1,5 pol.), driver de compressão de bobina de voz de 75 mm (3 pol.). O guia de ondas Progressive Transition de grande formato oferece excelente cobertura de 60° x 60°. O sistema de alto-falantes pode ser usado na vertical ou
    orientação horizontal.

    RECURSOS

    • Resistente às intempéries, gabinete todo em fibra de vidro
    • Em conformidade com EN54-24
    • Cobertura de 60° x 60°
    • Driver de baixa frequência 2262H Differential Drive®
    • Driver de compressão de alta frequência 2432H
    • Grande guia de ondas PT™ Progressive Transition para excelente controle de padrão e baixa distorção
    • Disponível em acabamento cinza e preto
    • 400 W, transformador de 70/100 V incluído
    • Suporte de montagem tipo U incluído

    FORMULÁRIOS

    • Instalações esportivas
    • Locais de entretenimento temáticos
    • Centros de entretenimento ao ar livre
    • Cruseiros
    • Parques aquáticos


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAW266-LS-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers