Alto-falante de 2 vias de alta potência para todos os climas com 1 x 15" LF e buzina rotativa - AW566
O AW566 é um sistema de alto-falantes de alta potência, leve, de 2 vias e de alcance total composto pela bobina de voz dupla JBL Differential Drive e gap magnético duplo 2265H-1 driver de baixa frequência de 380 mm (15 pol) e alta frequência 2432H 38 saída de mm (1,5 pol.), driver de compressão de bobina de voz de 75 mm (3 pol.). O guia de ondas Progressive Transition de grande formato oferece excelente cobertura de 60° x 60°. O sistema de alto-falantes pode ser usado na orientação vertical ou horizontal. O gabinete é construído em composto de vidro multicamadas e é fortemente reforçado para maximizar o desempenho de baixa frequência. A grade de aço inoxidável de calibre 14, apoiada em espuma de célula aberta e malha de aço inoxidável, oferece excelente proteção nos ambientes mais adversos. O sistema está equipado com um transformador de 400 W 70/100V. Um suporte de montagem tipo U de aço inoxidável resistente está incluído e permite fácil instalação em superfícies planas ou em cantos de 90°. O AW566 faz parte da Série AE da JBL, uma família versátil de alto-falantes destinada a uma ampla variedade de aplicações.
RECURSOS
- Invólucro à prova de intempéries, todo em fibra de vidro
- Cobertura de 60° x 60°
- Driver de baixa frequência 2265H-1 Diferencial Driver®
- Driver de compressão de alta frequência 2432H
- Grande guia de ondas PT™ Progressive Transition para excelente controle de padrão e baixa distorção
- Disponível em acabamento cinza e preto
- 400 W, transformador de 70/100 V incluído
- Suporte de montagem tipo U incluído
FORMULÁRIOS
- Instalações esportivas
- Locais de entretenimento temáticos
- Centros de entretenimento ao ar livre
- Cruseiros
- Parques aquáticos