Publicar produtos
Control 12C-VA - 3" Compact Ceiling Loudspeaker for EN54-24 Application

Control 12C-VA - 3" Compact Ceiling Loudspeaker for EN54-24 Application

Traduzido por Google,

Alto-falante de teto compacto de 3" para aplicação EN54-24
O Control 12C-VA é um alto-falante de teto com certificação EN54-24 de gama completa que consiste em um driver de gama completa de 76 mm (3 polegadas) montado em um defletor ventilado e pintável feito de resistente a UV com classificação de inflamabilidade UL94-V0 e UL94-5VB material, com um backcan de montagem cega pré-instalado para instalação rápida e fácil. O alto-falante foi projetado para fornecer excelente qualidade de som para uma ampla variedade de aplicações de volume baixo a médio, como cafés de música, sistemas de música de negócios, lojas de varejo, sistemas de música/paging, aeroportos, salas de recepção/espera, lounges, tribunais, centros de convenções, hotéis, instalações educacionais e muito mais. O alto-falante oferece qualidade de som consistente para ouvintes localizados fora e no eixo.

Características

  • Driver de alcance total de 76 mm (3 pol.)
  • Em conformidade com EN54-24
  • Backcan de montagem cega para instalação rápida e fácil
  • Combinação de 70V/100V e operação direta de baixa impedância • 20 Watts com ajuste nominal de 8Ω • Multi-tap de 15W a 70V/100V
  • Largura de banda de 68 Hz – 17 kHz com ampla cobertura de 130°
Especificação
  • Frequency Response (-10dB): 68 Hz – 17 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 95 Hz – 15 kHz
    Power Capacity (at low-Z): IEC System Long-Term Ratings (low-Z direct):
    40 Watts Continuous Program Power
    20 Watts Continuous Pink Noise (80W peak), 100 hr
    Rated Noise Power: 15W (15W tap)
    Rated Noise Voltage: 70V/100V (with 70V/100V tap settings)
    Sensitivity: 84 dB (1kHz - 16 kHz)
    EN54 Sensitivity (@ 4m): 72 dB (per EN54-24 spectrum and measurement conditions at 4 meters.)
    Coverage Angle: 130° conical coverage (1 kHz - 16 kHz)
    Coverage Angels(by Frequency)Conical (Vertical & Horizontal): 500 Hz: 180°1000 Hz: 175°2000 Hz: 170°4000 Hz: 160°
    Reference Axis: Specification and measurement reference is directly on-axis vertically and horizontally, directly below the speaker as speaker it is installed in the horizontal ceiling plane
    Directivity Factor (Q): 9.8
    Directivity Index (DI): 7.4 dB
    Maximum SPL (1m): 97 dB (low-impedance, 103 dB peak)
    94 dB (top 70V/100 tap)
    EN54: 84 dB (4m, top 70/100V tap)
    Impedance: 8 ohms (in direct/bypass setting)
    Transformer Taps: 15W, 7.5W, 3.8W @ 70V or 100V (plus 1.9W @ 70V only)
    Fuse: Thermal Fuse, open temperature 152 degrees C, Rating >= 10A @ 250VAC
    Drivers: 76 mm (3 inch) with polypropylene cone, butyl rubber surround, anodized aluminum voice coil former, high temperature voice coil
    Connections: Input +, Input -, Earth (connected to backcan). Ceramic block with brass inserts (3.2 mm/0.126 in opening), accommodates 2.5 sq mm / 12 AWG wire.
    Gland Nut/Strain Relief: Accommodates round jacketed cables 4.0 mm (0.16 in) through 9.0 mm (0.36 in)
    Materials: ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating; Zinc-plated steel backcan
    Safety Agency: EN54-24:2008 certified Type A (Certificate No. 0359-CPR-00485); Compliant with BS5839/8; UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; Suitable for use in air handling spaces, Signaling Speaker; rated IP-21 per IEC529/60529; Transformer UL registered per UL1876; ROHS, C-tick N108, CE compliant; Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flammability rating; In accordance with IEC60849/ EN60849 systems
    Dimensions (H x W x D): 196 mm diameter x 174 mm from back of baffle to back of gland nut (7.7 in diameter x 6.9 in in depth)
    Ceiling Cutout Size: Circular cutout with 170 mm (6.7 in) diameter (cardboard cutout template included)
    Ceiling Thickness Range: Up to 35 mm (1.4 in) with stock dog-ears. MTC-TCD thickceiling dog-ears available for up to 55 mm (2.2 in) ceiling thicknesses
    Safety Seismic Attachment: One point, top surface
    Net Weight: 1.6 kg (3.5 lbs, one speaker)
    Shipping Weight: 6.7 kg (14.7 lbs, pair in master carton)
    Included Accessories: C-ring support backing plate, 2 tile support rails (for 2 ft or 600 mm tile spans; optional MTC-48TR extension available for larger 4 ft or 1200 mm tile spans), cutout template, paint shield, grille
    Optional Accessories: MTC-12WG high humidity grille MTC-24NC new construction bracket MTC-24MR mud-ring construction bracket MTC-TCD thick-ceiling dog-ears for ceiling thicknesses up to 55 mm (2.2 in, ordering one set = 24 dogears for 8 speakers) MTC-48TR tile rail for 1200 mm (4 ft) tile spans
    Input Connectors: Ceramic block with brass inserts
    Color: White
    Backcan: formed steel (included "blind-mount")
    Baffle/Rim: ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating.
    Plenum Usage: Yes, backcan included

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-12C-VA-3-Compact-Ceiling-Loudspeaker-EN54-24
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosCeiling Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers