Publicar produtos
Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker

    Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de parede premium
    O Control 126WT é um alto-falante de parede premium da linha JBL Professional Control® Contractor projetado para aplicações como música em primeiro plano, salas de reuniões, áreas de recepção, aeroportos, centros de convenções, navios de cruzeiro, lojas de varejo, restaurantes, museus, locais surround ou qualquer aplicação crítica de audição em que seja necessário o melhor desempenho de um alto-falante com impacto visual mínimo.

    RECURSOS

    • Componentes: Woofer de cone de alumínio revestido de polímero de 165 mm (6,5 pol.) com borda de borracha butílica pura. Tweeter de titânio giratório de baixa difração com cúpula de titânio puro de 25 mm (1 pol.).
    • Crossover de alta inclinação para um som natural de médio porte.
    • Desempenho de largura de banda estendida de 38 Hz – 20 kHz.
    • 50W contínuo (programa de 100W, pico de 200W) manipulação de energia (126W).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-126-WT-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosIn-Wall Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers