Publicar produtos
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de teto coaxial de 6,5" com driver de compressão HF com transformador multitomada de 60 W
    O JBL Professional Control 227C e CT são alto-falantes profissionais de teto premium projetados para aplicações que exigem aplicações de montagem no teto de som de qualidade superior.

    RECURSOS

    • Controle consistente de padrão de banda larga de 120° para cobertura excepcional.
    • Design coaxial com: Woofer de 165 mm (6,5 pol) reforçado com Kevlar. Driver de compressão de 25 mm (1 pol.).
    • Clareza extraordinária para fala e vocais com resposta de frequência estendida para música.
    • Manipulação de energia de 150 watts.
    • Rede avançada de crossover de alta inclinação para cobertura constante e médios suaves e naturais.
    • Lata traseira separada e grade contemporânea disponível. (vendido separadamente)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-227CT-6-5-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers