Publicar produtos
Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Alto-falantes de teto de fundo/primeiro plano
O Control 24C é um alto-falante de teto compacto, que oferece som completo e de alta qualidade para música de fundo e sistemas de música mais paginação.

RECURSOS

  • Woofer de 100 mm (4 pol) montado coaxialmente com borda de borracha butílica e tweeter carregado por difração revestido de titânio de 19 mm (0,75 pol).
  • Alta potência, ampla resposta de frequência e baixa distorção para capacidade de alto nível de som.
  • A ampla cobertura permite menos alto-falantes, reduzindo o custo do sistema de som instalado sem sacrificar o desempenho.
  • A proteção exclusiva contra sobrecarga SonicGuard™ da JBL permite níveis operacionais mais altos e maior confiabilidade do sistema.
  • Embalado com grade, backcan e trilhos de ladrilhos para instalação rápida e fácil estocagem do revendedor.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range 80 Hz - 20 kHz
    Power Capacity 80 W Continuous Program Power; 40 W Continuous Pink Noise
    Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Coverage Angle 130° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 2.4 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Directivity Index (DI) 3.8 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Rated Maximum SPL 102 dB @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Impedance 16 ohms (Min Z 16.1 ohms @ 320 Hz) (24C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-24C-Background-Foreground-Ceiling-Loudspeakers
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosCeiling Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers