Publicar produtos
Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

Traduzido por Google,

Alto-falante de teto coaxial de 12 pol. com driver de compressão HF
O Control 321CT foi projetado desde o início para oferecer desempenho excepcional de última geração em um alto-falante de teto com design de fonte pontual coaxial.

RECURSOS

  • Controle de padrão de banda larga consistente de 90°.
  • Componentes • Woofer de 300 mm (12 pol.) com cone reforçado com Kevlar com bobina de voz de 50 mm (2 pol.). • Driver de compressão de 25 mm (1 saída).
  • Clareza extraordinária para fala e vocais com resposta de frequência estendida para música.
  • O manuseio de energia de 250 Watts com alta sensibilidade fornece alta capacidade de SPL.
  • Rede avançada de crossover de alta inclinação para cobertura constante e médios suaves e naturais.
  • Grade limpa e contemporânea e caixa traseira opcional disponível.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-321CT-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosCeiling Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers