Publicar produtos
Control 328C - 8" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 328C - 8" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 328C - 8" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Control 328C - 8" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de teto coaxial de 8" com driver de compressão HF
    O Control 328C foi projetado desde o início para oferecer desempenho excepcional de próxima geração em um alto-falante de teto com design de fonte pontual coaxial.

    RECURSOS

    • O controle consistente do padrão de banda larga de 120° cobre uma área extremamente grande.
    • O defletor de montagem moldado fornece o controle de padrão de uma corneta de 300 mm (12 pol) a partir de um driver de 200 mm (8 pol).
    • Componentes • Woofer de 200 mm (8 pol.) com cone reforçado com Kevlarre e bobina de voz de 50 mm (2 pol.). • Driver de compressão de 25 mm (1" de saída).
    • Clareza extraordinária para fala e vocais com resposta de frequência estendida para música.
    • O manuseio de energia de 250 Watts com sensibilidade muito alta fornece alta capacidade de SPL.
    • Rede avançada de crossover de alta inclinação para cobertura constante e médios suaves e naturais.
    • Grade limpa e contemporânea e caixa traseira opcional disponível.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-328C-8-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers