Publicar produtos
Control 426LP 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 426LP 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 426LP 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Traduzido por Google,

    O JBL Control 426LP é um alto-falante de teto coaxial bidirecional, com um woofer de 6,5” e um gabinete de baixo perfil, ideal para aplicações onde o espaço do plenum do teto é restrito. A tecnologia CRBI™ integrada fornece 110° de caráter sonoro consistente, completo e rico que corresponde de perto ao do Control 426C/T. Uma grade magnética de face inteira combina perfeitamente com decorações modernas e grades pretas e quadradas opcionais estão disponíveis. As melhorias mecânicas incluem tampas de terminais redesenhadas com portas de entrada de cabo superior e lateral e um novo design de dogear extremamente confiável que funciona com uma ampla gama de espessuras de teto. Como todos os modelos Control 400 Enhanced Coverage, o Control 426LP inclui um transformador para suportar aplicações de 70 V/100 V e baixa impedância.

    Características

    • Woofer de 165 mm (6,5 pol) montado coaxialmente e tweeter de cúpula macia de 25 mm (1,0 pol)
    • Gabinete de baixo perfil (<100 mm de profundidade) para instalação onde o espaço do plenum do teto é restrito
    • Tecnologia CRBI™ para cobertura sonora consistente
    • Transformador multi-tap 70V/100V integrado, além de entrada direta de 12 ohms
    • Grades magnéticas de face inteira e fáceis de pintar
    • Grades magnéticas pretas e quadradas para acessórios disponíveis
    • Opções de entrada de cabos de saída superior e lateral
    • Dogears robustos e adaptáveis ​​para uma ampla gama de espessuras de teto
    • Classificação IP33
    Especificação
    • Frequency Range (-10 dB)95 Hz – 19 kHz
      Power Capacity220 W Continuous Program (2 hrs) 110 W (440 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 75 W (300 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity89 dB
      Coverage Angle110° conical
      Maximum SPL (1m)109 dB continuous pink noise (115 dB peak)
      Nominal Impedance12 ohms
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      LF Driver165 mm (6.5 in)
      HF Driver25 mm (1.0 in)
      Dimensions107 mm (4.2 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 98 mm (3.9 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG black (RAL9004) magnetic round grille with tether JBL-MTC-426SG white (RAL9003) magnetic square grille with tether JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)3.9 kg (8.6 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)12.5 kg (27.6 lbs)
      SKU NumbersJBL-C426LP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontrol-426lp-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit