Publicar produtos
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker

    Control 47LP - Low Profile Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Discreto
    Construído na mesma plataforma que o Control 47C/T, o Control 47LP é um modelo de baixo perfil destinado a locais com espaço limitado acima do teto (apenas 5,6 polegadas de profundidade). O sistema apresenta o mesmo grande caráter sonoro e ampla cobertura de 120° que o Control 47C/T e é perfeito para configurações que variam de restaurante e varejo a grandes cassinos e além.

    RECURSOS

    • Versão de fundo raso de 47C/T para locais com folga limitada
    • Mesma assinatura sônica que o controle 47C/T permite misturar e combinar o modo
    • A tecnologia proprietária Conical RBI® oferece cobertura ampla e consistente
    • Resposta de frequência plana e desempenho superior
    • Design elegante se adapta a qualquer decoração
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-47LP-Low-Profile-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers