Publicar produtos
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante pendente de satélite médio-alto ultracompacto
    Ideal para aplicações visualmente sensíveis, o driver de 2" do Control 62 P é ótimo para aplicações de fala e música de médio-alto (requer passa-alto externo). ser acionado a partir do subwoofer suspenso Control 60PS/T (ou de um subwoofer de montagem em superfície Control 50S/T ou Control 40CS/T de teto). ser acionado por baixa impedância ou por uma linha de alto-falante distribuída de 70V/100V.

    RECURSOS

    • Driver de 2" (50 mm)
    • 20 watts, 16 ohms
    • Pode misturar com os alto-falantes satélite de teto Control 52 de montagem em superfície e Control 42C
    • Preto ou branco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-62P-Ultra-Compact-Mid-High-Satellite-Pendant-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPendant Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers