Publicar produtos
DS115 Intellivox - Active Beam Shaping Self Powered Column Loudspeaker Array

DS115 Intellivox - Active Beam Shaping Self Powered Column Loudspeaker Array

Traduzido por Google,

Modelagem de feixe ativo, autoalimentado
Matriz de alto-falante de coluna
O Intellivox-DS115, o menor membro da linha Intellivox DDS, foi projetado principalmente para ser usado como um 'sistema de preenchimento' em instalações Intellivox maiores, fornecendo cobertura de alta frequência em áreas fora do eixo ou sombreadas. O Intellivox-DS115 oferece uma diretividade notável e é capaz de cobrir uma área de até 15 m, mantendo uma pressão sonora uniforme sobre a área de audiência. Os seis alto-falantes de 4" personalizados e dois tweeters de cúpula são acionados por um amplificador classe D de oito canais, alimentado por uma sofisticada fonte de alimentação comutada, todos combinados para garantir anos de operação confiável.

Um extenso conjunto de funções de vigilância foi implementado para atender às rigorosas demandas de aplicações típicas de alarme por voz (segurança de vida). A unidade pode ser controlada usando nosso software proprietário WinControl, que oferece controle amigável dos arquivos DDS Beam, processamento de áudio e recursos de vigilância. Seu comprimento compacto de array torna o Intellivox-DS115 adequado para implementação fácil e discreta até mesmo no ambiente arquiteturalmente mais sensível. O Intellivox-DS115, com sua resposta de alta frequência estendida, é adequado para aplicações de música e pode oferecer operação 'full range' quando combinado com um sistema de subwoofer ativo JBL.

RECURSOS

  • Excelente inteligibilidade de fala
  • Design fino e discreto
  • Resposta de frequência estendida, até 20kHz
  • Ampla Dispersão Horizontal
  • Modelagem de Feixe Vertical (Tecnologia DDS)
  • DSP de ponto flutuante de 32 bits
  • Controle de conformação de vigas verticais
  • Entradas de linha dupla
  • Controle de volume
  • Atraso (até 20 segundos)
  • EQ paramétrico de 8 bandas
  • 8 predefinições definíveis pelo usuário e protegidas por senha a bordo (recuperáveis por meio de dispositivos de controle de terceiros)
  • AVC (Controle Automático de Volume) via microfone ambiente embutido.
  • Firmware atualizável
  • Pronto para rede
  • Vigilância Integral
  • Simulação via DDA, Catt-Acoustic, Odeon e EASE4.3

FORMULÁRIOS

  • Salas de reuniões
  • Sistema de preenchimento em instalações Intellivox maiores
  • Conferência estilo hotel
  • Aplicações Móveis
  • Salas de Imprensa
  • Salas de Apresentação A/V

OPÇÕES

  • Sensor de temperatura e ruído ambiente externo
  • Seção de entrada com 1 x 0dBV e 1 x 100V
  • Seção de entrada com 2 x 100V
  • Gama completa de acessórios de montagem
  • Serviço de correspondência de cores
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDS115-Intellivox-Active-Beam-Shaping-Self-Powered-Column-Loudspeaker-Array
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosIntellivox Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers