Publicar produtos
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array

    DS280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array

    Traduzido por Google,

    O JBL-DS280D é um sistema de colunas acústicas ativo projetado para reforço sonoro e sonorização em espaços amplos ou reverberantes, como terminais de transporte, igrejas, parlamentos, salas de aula, teatros, átrios e museus. Ele conta com a tecnologia DSP de modelagem de feixe Digital Directivity Synthesis (DDS) da JBL, que permite aos instaladores definir com precisão as áreas de cobertura do ouvinte com reflexões mínimas e máxima relação sinal-ruído, para um som nítido e inteligível – mesmo nos espaços acusticamente mais desafiadores.

    O Intellivox DS280D oferece excelente inteligibilidade de voz. Proporciona controle vertical do feixe de baixa frequência e ampla dispersão horizontal, com resposta de frequência e SPL consistentes em toda a faixa de frequência, para uma cobertura uniforme da plateia. Este alto-falante Intellivox é normalmente usado para fornecer cobertura sonora em distâncias de até 35 metros, com alcance adicional possível dependendo das condições acústicas do ambiente.

    Para maior flexibilidade de integração, o Intellivox DS280D inclui entradas de áudio analógicas e Dante®, além de conectividade de controle IP. Um DSP integrado oferece processamento para modelagem de feixe DDS, juntamente com controle de volume, equalizador paramétrico, predefinições do usuário e muito mais. Configuração, controle, monitoramento de status e otimização de desempenho estão disponíveis com as ferramentas de software gratuitas WinControl e DDA (Análise de Diretividade Digital).

    Os sistemas de colunas acústicas Intellivox são ideais para ambientes com restrições arquitetônicas, apresentando um design fino e discreto que dispensa direcionamento mecânico e pode ser embutido para se integrar perfeitamente a edifícios de todas as épocas e estilos. O acabamento padrão da caixa acústica é branco, e opções de cores personalizadas estão disponíveis para combinar com o ambiente.

    Características

    • A tecnologia de modelagem de feixe JBL Digital Directivity Synthesis (DDS) permite um controle vertical do feixe incomparável, com possibilidades de cobertura ilimitadas.
    • Excelente inteligibilidade da fala
    • Conectividade de áudio Dante com redundância dupla, além de entradas de linha analógicas.
    • Processador de sinal digital (DSP) integrado com controle de volume, delay, equalizador paramétrico de oito bandas, oito presets definíveis pelo usuário, compressão e controle automático de ganho.
    • Microfone com sensor de ambiente integrado
    • Conectividade IP para controle e gerenciamento
    • Recursos integrados de redundância e monitoramento do sistema, incluindo comutação automática de entrada e detecção de tom piloto.
    • Software gratuito WinControl para configuração, controle e monitoramento.
    • Simulação disponível com JBL DDA (Análise de Diretividade Digital), bem como CATT-Acoustic, ODEON e EASE.


    Especificação
    • Specifications

      Typical Maximum Throw20-35 m / 66-115 ft
      Maximum SPL (30m)Continuous : 92 dB SPL Peak : 95 dB SPL
      Frequency Response (+/-3 dB)130Hz - 10kHz
      Coverage AngleVertical beam shaping (via software) Horizontal: 130°
      Drivers16 x 4” full range
      Digital InputDante
      Analog InputBalanced Line Level
      Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
      AC Power115V to 230V
      Power Draw (Idle)58VA
      Power Draw (Full Load)450VA
      DimensionsHeight- 2800mm / 110.2" Width- 134mm / 5.3" Depth- 92mm / 3.6" Weight- 25 kg / 55.1 lbs
      ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicads280d-column-loudspeaker-array
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosColumn Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers