Publicar produtos
HP-DS370 Intellivox - Active Beam Shaping Self Powered, Column Loudspeaker Array IP55 Rated - Cop

HP-DS370 Intellivox - Active Beam Shaping Self Powered, Column Loudspeaker Array IP55 Rated - Cop

Traduzido por Google,

Modelagem de feixe ativo, autoalimentado,
Matriz de alto-falantes de coluna, classificação IP55
O Intellivox HP-DS370 é um alto-falante autocontido, especialmente de alta potência e alta saída, de 2 vias, com largura de banda larga, coluna de alto-falante com um alto grau de capacidade externa. O HP-DS370 é uma atualização moderna do clássico Intellivox DS1608, que foi o primeiro conjunto de alto-falantes de alta potência com formato de feixe disponível comercialmente no mundo. Desde a introdução da modelagem de feixe em 1999, os modelos Intellivox High Power foram especificados para resolver os problemas de inteligibilidade de fala e reforço musical em grandes espaços e teatros altamente reverberantes. O Intellivox HP-DS370 é capaz de fornecer até 108 dB SPL a 30 metros (100 pés), bem como uma resposta de frequência de 18kHz. Com um comprimento de matriz de 3,7 metros (12' 2”), o Intellivox HP-DS370 não apenas oferece capacidade de longo alcance, mas também maior controle em baixas frequências. Intellivox HP-DS370 é capaz de cobrir uma área de audiência substancial, mantendo um nível de pressão sonora uniforme por toda parte. Para aplicações de alcance total, os subwoofers de modelagem de feixe JBL-Axys podem ser usados em conjunto com o HP-DS370 para fornecer aprimoramento e controle em baixas frequências, resultando em um sistema de desempenho de alta fidelidade de alcance completo. Os quatorze alto-falantes de 6,5” de alta eficiência estão dispostos de acordo com nosso algoritmo patenteado. Dois drivers de compressão de 1” montados coaxialmente estendem a resposta HF.

RECURSOS

  • Excelente inteligibilidade de fala
  • Capaz de exterior IP-55
  • Amplificação Integrada e DSP
  • Design fino e discreto
  • Resposta de frequência estendida - até 18kHz
  • Ampla Dispersão Horizontal
  • Modelagem de Feixe Vertical (Tecnologia DDS)
  • DSP de ponto flutuante de 32 bits
  • Controle de conformação de vigas verticais
  • Entradas de linha dupla
  • Controle de volume
  • Atraso (até 20 segundos)
  • EQ paramétrico de 8 bandas
  • 8 predefinições definíveis pelo usuário e protegidas por senha a bordo (recuperáveis por meio de dispositivos de controle de terceiros)
  • AVC (Controle Automático de Volume) via microfone ambiente embutido.
  • Firmware atualizável
  • Pronto para rede
  • Vigilância Integral
  • Simulação via DDA, Catt-Acoustic, Odeon e EASE4.3

FORMULÁRIOS

  • Centros de transporte
  • Arenas de esportes
  • Grandes locais de adoração
  • Salas de Palestras e Teatros
  • Grandes instalações para conferências
  • Átrios
  • Museus

OPÇÕES

  • Gama completa de acessórios de montagem
  • Serviço de correspondência de cores
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHP-DS370-Intellivox-Active-Beam-Shaping-Self-Powered-Column-Loudspeaker-Array
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosIntellivox Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers