O JBL-HP-DS370D é um sistema de colunas acústicas ativo projetado para reforço sonoro e sonorização em espaços amplos ou reverberantes, como terminais de transporte, arenas, instalações esportivas, igrejas, parlamentos, salas de concerto e teatros. Ele conta com a tecnologia DSP de modelagem de feixe Digital Directivity Synthesis (DDS) da JBL, que permite aos instaladores definir com precisão as áreas de cobertura do ouvinte com reflexões mínimas e máxima relação sinal-ruído para um som nítido e inteligível – mesmo nos espaços acusticamente mais desafiadores.
O Intellivox HP-DS370D oferece excelente inteligibilidade de voz e reprodução musical. Proporciona controle de feixe vertical em toda a faixa de frequência e ampla dispersão horizontal, com resposta de frequência e SPL consistentes em toda a extensão, para uma cobertura uniforme da plateia. Este alto-falante Intellivox oferece alta potência sonora para reforço de som em grandes ambientes internos ou externos, e possui classificação IP55 para instalação resistente às intempéries. É normalmente utilizado para fornecer cobertura sonora em distâncias de até 50 metros, com alcance adicional possível dependendo das condições acústicas do espaço.
Para maior flexibilidade de integração, o Intellivox HP-DS370D inclui entradas de áudio analógicas e Dante®, além de conectividade para controle IP. Um DSP integrado oferece processamento para modelagem de feixe DDS, juntamente com controle de volume, equalizador paramétrico, predefinições do usuário e muito mais. Configuração, controle, monitoramento de status e otimização de desempenho estão disponíveis com as ferramentas de software gratuitas WinControl e DDA (Análise de Diretividade Digital).
Os sistemas de colunas acústicas Intellivox são ideais para ambientes com restrições arquitetônicas, apresentando um design fino e discreto que dispensa direcionamento mecânico e pode ser embutido para se integrar perfeitamente a edifícios de todas as épocas e estilos. O acabamento padrão da caixa acústica é branco, e opções de cores personalizadas estão disponíveis para combinar com o ambiente.
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |