Publicar produtos
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver

    MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de 4 vias de alta potência com driver LF de 2 x 15" - MD49

    A série Marquis Dance Club da JBL é uma família de alto-falantes de última geração projetada especificamente para o mercado de danceterias. O MD49 é um sistema de baixa frequência duplo de 15" de 90° x 50° de alta potência que utiliza dois transdutores de acionamento diferencial 2265H, driver de médio alcance CMCD82H de 8", driver de compressão de diafragma 2432H de 3" e super tweeters duplos ST400. Todos os Marquis Os alto-falantes da série oferecem fidelidade, clareza e pureza de tirar o fôlego sem precedentes.

    RECURSOS

    • Bobina dupla de voz dupla JBL 2265H de 3" – woofers Differential Drive® com intervalo magnético duplo
    • JBL CMCD-82H 8" driver de compressão de médio porte do cone
    • JBL 2432H Diafragma de 3", driver de compressão de saída de 1,5"
    • Guia de ondas de transição progressiva PT™ de 90° x 50°
    • Super Tweeters duplos JBL Selenium ST400
    • Sistema quad-amplificado de 4 vias

    FORMULÁRIOS

    • Clubes de dança sofisticados
    • Em qualquer lugar, música de dança de alta energia é necessária


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMD49-High-Power-4-Way-Loudspeaker-with-2-x-15-LF-Driver
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosInstalled Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers