Publicar produtos
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer duplo de alta potência de excursão ultra longa de 18" - MD7

    A série Marquis Dance Club da JBL é uma família de alto-falantes de última geração projetada especificamente para o mercado Dance Club. resposta a 25 Hz em um sistema de pista de dança sonoramente superior e visualmente imponente. O MD7 destina-se a ser usado em conjunto com o super tweeter MD1, sistema MD2 médio-alto e sistema MD3 de baixa frequência. Quando todos os elementos são combinados, eles se completam um sistema de dança de cinco vias de alta energia com fidelidade sem precedentes, clareza e pureza de tirar o fôlego.

    RECURSOS

    • Bobina dupla de voz dupla JBL 2269H de 4" – woofers Differential Drive® com intervalo magnético duplo com Vented Gap Cooling™
    • Manipulação de energia de programa contínuo de 4000 watts
    • Gabinete com chifre para baixa distorção
    • Resposta de frequência ultra baixa com verdadeira extensão de subgraves

    FORMULÁRIOS

    • Clubes de dança sofisticados
    • Em qualquer lugar, música de dança de alta energia é necessária


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMD7-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Dual-18-Subwoofer
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosInstalled Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers