Publicar produtos
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    Traduzido por Google,

    Alto-falantes de frequência média-alta de precisão de diretividade - PD6200/43/64/66/95

    Os alto-falantes de média-alta frequência de precisão da série PD6200 são projetados para aplicações que exigem alta capacidade de saída com excelente controle de padrão.

    RECURSOS

    • O driver de compressão de médio porte CMCD™ de bobina dupla de 200 mm (8 pol) de alta potência fornece alta sensibilidade e alta capacidade de SPL contínuo, juntamente com baixa distorção, largura de banda estendida e coerência de fase aprimorada.
    • O driver HF de neodímio de grande formato fornece uma projeção de alta frequência clara e inteligível.
    • Grandes guias de onda PT™ Progressive Transition™ fornecem excelente controle de padrão, baixa distorção em altos níveis de SPL e resposta de frequência suave.
    • Guias de onda rotativos permitem orientação horizontal ou vertical do gabinete.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPD6200-43-64-66-95-Precision-Directivity-Mid-High-Frequency-Loudspeakers
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers