Publicar produtos
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System

    PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System

    Traduzido por Google,

    Sistema de alto-falante médio-alto de saída muito alta - PD764

    O alto-falante PD764i Precision Directivity™ fornece reforço de som de alto impacto em distâncias de projeção que estão além do alcance de projetos de driver único. Um único módulo produz mais de 104 dB SPL (contínuo) a distâncias de 50 m (165 pés). O PD764i pode ser usado em clusters com outros módulos da família PD ou isoladamente como parte de um sistema distribuído.

    RECURSOS

    • Cobertura de 60° por 40° Padrão – dimensões frontais simétricas permitem orientação horizontal ou vertical dentro de uma matriz.
    • O módulo de driver HF duplo IFS™ Interference Free Summation elimina a interferência destrutiva e aumenta a saída em 6 dB.
    • Drivers de compressão duplos 2432H com diafragmas de 3”
    • Os drivers de médio alcance duplos CMCD-82H de 8” com cone carregados por chifre fornecem 6 dB a mais de saída do que os designs tradicionais.
    • Controle de padrão mantido abaixo de 400 Hz.
    • O layout do módulo coaxial de média / alta frequência melhora a capacidade de matriz de frequência média e minimiza o tamanho.
    • O sistema de rigging integrado simplifica o projeto e a construção do array.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPD764-Very-High-Output-Mid-High-Loudspeaker-System
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers