Publicar produtos
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System

    PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System

    Traduzido por Google,

    Sistema de subwoofer de baixa frequência estendido autoalimentado de 18" - PRX718XLF

    O PRX718XLF, subwoofer de baixa frequência estendido, foi projetado e projetado para fornecer frequências de subgraves com precisão e potência. Usado como um único sub em um sistema sub/sat ou em múltiplos como parte de um sistema de reforço de som de grande formato escalável, o PRX718XLF funciona com extrema eficiência e controle.

    RECURSOS

    • SPL de pico de 134 dB
    • Driver de baixa frequência de 18" Differential Drive® para baixa distorção e SPL mais alto
    • Eficiente tecnologia de amplificador Classe-D
    • Circuito limitador de entrada DSP, crossover, limitação dinâmica, otimização de componentes, EQ de sistema selecionável
    • Passagem estéreo integrada, com filtro HP selecionável e inversão de polaridade
    • 2 x entradas combinadas XLR-1/4", com 2 x XLR loop-thru
    • • Tomada de pólo rosqueado de 20 mm para montagem sólida e segura de alto-falantes satélites.
    • Várias alças com apertos de borracha de conforto para fácil transporte
    • Gabinetes leves de compensado de álamo feitos estruturalmente sólidos com juntas de lingueta e ranhura e protegidos pelo acabamento DuraFlex™ comprovado da JBL.
    • Grades de aço de calibre 16 resistentes a amassados e com suporte de pano

    FORMULÁRIOS

    • O subwoofer de baixa frequência estendido PRX718XLF foi projetado e projetado para fornecer frequências de subgraves com precisão e potência. Usado como um único sub em um sistema sub/sat ou em múltiplos como parte de um sistema de reforço de som de grande formato escalável, o PRX718XLF funciona com eficiência e controle excepcionais. Os subs são empilháveis e leves, garantindo configurações e desmontagens rápidas. E devido à sua construção robusta são perfeitos para inventários de aluguel de AV. Com um receptáculo de pólo (que aceita SS4-BK ou SS4-BK24) no painel superior e passagem estéreo integrada, este é o complemento de baixa frequência mais poderoso para os sistemas PRX full-range. A adição de uma opção de inversão de polaridade permite ainda a otimização do sistema.
    • O PRX718XLF é um sistema de subwoofer autoalimentado de alto desempenho. O PRX718XLF é composto por uma poderosa bobina de voz dupla 2278H Differential Drive® e gap magnético, woofer acionado por um amplificador de potência Classe D de 1500 Watts. O DSP sofisticado está no centro de uma seção de entrada com todos os recursos, fornecendo funcionalidade de cruzamento selecionável pelo usuário, otimização de polaridade, proteção, limitação dinâmica e otimização de componentes discretos.
    • Todos os gabinetes PRX700 são construídos a partir de uma combinação de 25 mm (na parte superior e inferior para maior rigidez) e 18 mm, madeira compensada de álamo forte e leve, feita estruturalmente sólida com juntas de macho e fêmea. Todos os gabinetes da série PRX700 são protegidos pelo acabamento DuraFlex™ da JBL. As grades são feitas de aço de calibre 16 resistente a amassados e as alças são feitas de nylon leve com fibra de vidro para maior resistência e durabilidade.
    • O painel de entrada do amplificador oferece entradas estéreo com compatibilidade XLR ou jack de ¼ de polegada. Um crossover selecionável pelo usuário garante uma transição suave para o sistema full-range conectado às saídas estéreo. As luzes de presença de sinal e limitador indicam o status do sistema e ajudam a definir o nível ideal por meio do botão de controle de nível.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPRX718XLF-18-Self-Powered-Extended-Low-Frequency-Subwoofer-System
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosPortable Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers