Publicar produtos
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    Traduzido por Google,

    Utilitário/monitor de palco bidirecional de 15", Bass-Reflex, - STX815M

    Um único sistema bidirecional leve de 15" projetado para funcionar como um sistema de alto-falante FOH de manuseio de alta potência ou como um monitor de piso de alcance estendido, oferece um nível extremamente alto de desempenho, seja em solo, poste ou suporte. Ângulo de cobertura de 70 graus para controle de diretividade focado.

    RECURSOS

    • Compacto e discreto para obstrução mínima das linhas de visão do público.
    • 70°x 70° cobertura nominal.
    • Operação passiva bi-amplificada ou full-range.
    • Tomada de poste para aplicações que requerem montagem em poste ou tripé.
    • Doze pontos de suspensão M10.
    • Manuseio de alta potência, driver de baixa distorção Vented Gap Cooling™ LF.
    • Driver de compressão de ímã de neodímio de 3 pol. (diafragma).
    • Gabinetes robustos revestidos com DuraFlex™ dimensionados para serem fáceis de transportar.
    • Grade de aço de calibre 14 forrada com tecido acusticamente transparente.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTX815M-15-Two-Way-Bass-Reflex-Stage-Monitor-Utility
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosPortable Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers