Publicar produtos
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer

    STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer Bass Reflex duplo de 18" - STX828S

    Um sistema de subwoofer duplo de alta potência de 18" em um gabinete ventilado com carregamento frontal projetado para desempenho máximo de baixa frequência. O STX828 possui um kit de roda opcional. Dois drivers fornecem 2.000 watts de manuseio de potência de ruído rosa contínuo, programa de 4 kW e pico de 8 kW .

    RECURSOS

    • Dois woofers Super Vented Gap™ de 18 pol. para saída de baixa frequência estendida.
    • Dois woofers Super Vented Gap™ de 18 pol. para saída de baixa frequência estendida.
    • Gabinetes robustos revestidos com DuraFlex™ dimensionados para serem fáceis de transportar.
    • Grade de aço de calibre 14 forrada com tecido acusticamente transparente.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTX828S-Dual-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosPortable Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers