Publicar produtos
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF

    STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF

    Traduzido por Google,

    Duas vias de 15" de três vias com seção MF/HF carregada por chifre, LF carregada por slot - STX835

    Um sistema de três vias duplo de 15" carregado por slot com seções médias e altas com buzina, projetado para uso de alcance total em aplicações independentes ou para uso em ambientes de alto desempenho como a principal caixa superior passiva de pilha no solo. colocado sobre o STX828, este gabinete pode ser usado em múltiplos em uma situação de alta densidade; o STX835 pode fornecer clareza de som incrível em SPLs altos. Os guias de onda de média e alta frequência de 60 por 40 graus do STX835 permitem que dois gabinetes cobertura de grande angular.

    RECURSOS

    • (15 pol.) Driver de baixa frequência Vented Gap Cooling™ para saída de baixa frequência estendida.
    • CMCD™ Cone Midrange Compression Driver™ fornece distorção de médios baixos, sensibilidade aumentada, largura de banda estendida e coerência de fase aprimorada.
    • Cobertura de 60° x 40°.
    • Operação passiva bi-amplificada ou full-range.
    • Gabinetes robustos revestidos com DuraFlex™ dimensionados para serem fáceis de transportar.
    • Grade de aço de calibre 14 forrada com tecido acusticamente transparente.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTX835-Dual-15-Three-Way-with-Horn-Loaded-MF-HF-section-slot-loaded-LF
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosPortable Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers