Publicar produtos
VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF

    VLA901Hi High Output Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de faixa completa de três vias de alta saída com 2 x 15" LF, 4 x 8" MF, 6 x 1,5" de saída HF 90° Dispersão horizontal

    A Série Variable Line Array (Série VLA) é um produto revolucionário que fornece reforço de som de alto impacto em distâncias de alcance além do alcance dos designs tradicionais de alto-falantes.

    Características

    • Módulo line array otimizado para aplicações de instalação permanente.
    • Versão de alta saída com 6 drivers HF, 4 drivers MF e 2 drivers LF.
    • Transdutores de componentes de tecnologia avançada para baixo peso e alto rendimento.
    • Pontos de montagem abrangentes para criar uma configuração de matriz de linha.
    • Acabamento externo robusto DuraFlex™ e componentes resistentes às intempéries. Proteções meteorológicas WRC ou WRX da JBL
      também disponível.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS

      Frequency Response (-10dB): 41 - 20kHz

      Frequency Response (-6 dB): 45 - 19.5kHz

      Frequency Response (-3 dB): 50 - 19.2kHz

      Horizontal Coverage: 90° nominal (400 Hz – 16 kHz)

      Vertical Coverage: Varies with array size and configuration.

      System Power Ratings (AES): LF: 1000W Continuous (IEC /100 hour) MF: 550W Continuous (IEC /100 hour) HF: 300W Continuous (IEC /100 hour)

      Maximum SPL (1m): 149.6dB (Preset: Flat)

      LF Driver: 2 x JBL 2265H, 15in diameter, dual 3in diameter voice coil, Neodymium Differential Drive

      Nominal Impedance: 4 ohms

      Sensitivity (2.83V @ 1m): LF: 98dB/96dB

      MF: 102dB/102dB

      HF: 110db/107dB

      Mid-Frequency Driver: 4 x JBL 2169H, 8in diameter, dual 3in diameter voice coil, Neodymium Differential Drive

      High-Frequency Driver: 6 x JBL 2432H, 1.5in exit compression driver, 3in diameter voice coil, Neodymium Magnet

      Enclosure: 18mm and 16mm, Exterior grade Baltic birch plywood, DuraFlexTM finish or optional Fiberglass

      Suspension Attachments: 16 points (4 each top bottom & rear, 2 each side), M10 threaded hardware (eyebolts NOT included).

      Finish: Black DuraFlexTM (STD), Gray DuraFlexTM (WRC), Gray Fiberglass (WRX), optional colors; Stainless Steel Hardware (WRC/WRX)

      Optional Weather Resistant Versions: WRC for outdoor placement where the loudspeaker will be sheltered from direct exposure to the elements. WRX for direct exposure or extreme environments, such as tropical or beach, or in areas with salt air, extreme high humidity or rapid changes in temperatures. See WRC/WRX configuration sheet for details.

      Grille: Powder coated 14 gauge perforated steel, zinc-phosphate dipped, acoustically transparent foam backing (grill cloth backing on white units) (16 gauge stainless steel on WR versions)

      Input Connectors: Barrier Strip for #6 spade lug, including gland nut and cover plate

      Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

      Dimensions (H x W x D): 528.3mm x 1346.2mm x 635.0mm (20.8in x 53.0in x 25.0in)

      Net Weight: 107.0kg (236.0lbs)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVLA901Hi-High-Output-Three-Way-Full-Range-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosLine Array Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers