Publicar produtos
VP7215/64DP - Powered 15 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7215/64DP - Powered 15 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7215/64DP - Powered 15 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7215/64DP - Powered 15 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    VP7215/64DP - Powered 15 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Traduzido por Google,

    Sistema de alto-falante integrado de 2 vias alimentado de 15 pol. - VP7215/64DP

    O VP7215/64DPAN é um sistema de alto-falante integrado de 2 vias de 15" com potência de saída de pico de 2200 watts, 1100 watts contínuos e processamento de sinal digital integrado.

    RECURSOS

    • Altifalante de gama completa bi-amplificado com tecnologia JBL DrivePack® para uso portátil ou instalado.
    • Potência de saída de pico de 2200 Watts, 1100 Watts contínuos.
    • Compatível com HiQnet™; controle de rede.
    • Driver de baixa frequência Differential Drive® de 15 polegadas para saída de baixa frequência estendida.
    • Cobertura de 60° x 40°.
    • Alças de alumínio fundido com revestimento em pó estilizado e ergonomicamente projetado.
    • Seis pontos de suspensão de esteira de 3 polegadas e quatorze conexões M10 (conexões voadoras destacáveis opcionais e kits de parafusos de olhal forjados disponíveis).


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVP7215-64DP-Powered-15-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosInstalled Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers