Publicar produtos
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer de 2-18" com matriz de tamanho real alimentado - VT4880ADP-DA, VT4880ADP

    O Subwoofer Arrayable Dual de 18" de tamanho completo VT4880ADP foi projetado para fornecer reforço de alta qualidade de informações musicais VLF (Very Low Frequency) para uma variedade de aplicações, incluindo áudio de concerto, A/V corporativo e apresentações teatrais de todos os tipos para usuários portáteis e performance Companheiro ideal para os sistemas de três vias alimentados de tamanho completo VT4889ADP.

    RECURSOS

    • Pacote eletrônico JBL DrivePack ® DP3 com potência robusta Classe I de alta eficiência
    • O compartimento modular é equipado com módulo de entrada de áudio digital DPDA, com processamento de sinal BSS OmniDrive HD. Também aceita módulo de entrada dbx básico (não em rede, analógico) ou módulos de entrada em rede opcionais da Crown.
    • Tensões de linha CA em todo o mundo selecionadas automaticamente para 50 ou 60 Hz
    • Novos componentes de tecnologia avançada 2269G: Diferencial Drive ® ímã de neodímio, bobina de voz dupla, transdutores de cone Direct Cooled™ com recursos de excursão ultra-longa
    • Os materiais de madeira projetados JBL PlyMax ® fornecem um gabinete rígido e leve
    • Acabamento externo robusto DuraFlex™; cones de alto-falantes intemperizados
    • Sistema de suspensão SAFE patenteado e integrado com ligas premium tratadas termicamente
    • Para uso em matrizes independentes ou em combinação com outros modelos de sistema VERTEC


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVT4880ADP-DA-VT4880ADP-Powered-Fullsize-Arrayable-2-18-Subwoofer
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosTour Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers