Publicar produtos
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    Traduzido por Google,

    Elemento de matriz de linha de alta diretividade de 3 vias de tamanho real alimentado - VT4889ADP-DA, VT4889ADP

    O elemento de matriz de linha de três vias alimentado de tamanho completo VT4889ADP foi projetado para fornecer reforço de alta qualidade de música e fala em uma variedade de aplicações, incluindo áudio de concerto, A/V corporativo e apresentações teatrais de todos os tipos para usuários portáteis e instalações de locais de performance .

    RECURSOS

    • Pacote eletrônico JBL DrivePack ® DP-3 com potência robusta Classe I de alta eficiência
    • O compartimento modular é equipado com módulo de entrada de áudio digital DPDA, com processamento de sinal BSS OmniDrive HD. Também aceita módulo de entrada dbx básico (não em rede, analógico) ou módulos de entrada em rede opcionais da Crown.
    • Tensões de linha CA em todo o mundo selecionadas automaticamente para 50 ou 60 Hz
    • Componentes de tecnologia avançada: Diferencial Drive ® , ímã de neodímio, bobina de voz dupla, transdutores de cone Direct Cooled™ para baixo peso e alto rendimento
    • O menor, mais leve e mais poderoso driver de compressão de alta frequência de 1,5" e diafragma de 3" da indústria
    • Guias de onda proprietários acoplam-se para criar abertura de slot vertical HF de precisão
    • Radiation Boundary Integrator ® (RBI): A tecnologia patenteada integra a saída de elementos individuais de passagem de banda
    • Os materiais de madeira projetados JBL PlyMax ® fornecem um gabinete rígido e leve
    • Acabamento externo robusto DuraFlex™; cones de alto-falantes intemperizados
    • Sistema de suspensão SAFE™ patenteado e integrado com ligas premium tratadas termicamente
    • Para uso em arrays autônomos ou em combinação com outros modelos de sistema VERTEC


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVT4889ADP-DA-VT4889ADP-Powered-Fullsize-3-Way-High-Directivity-Line-Array-Element
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosTour Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers