Publicar produtos
Changing table Elin 120H Forma Corian
Jeltec

Changing table Elin 120H Forma Corian

Traduzido por Google,

Elin 120H Forma Corian é um trocador elétrico ajustável em altura com uma altura de trabalho entre 60-110 cm. O trocador possui uma área de lavagem embutida à direita na superfície do trocador. O trocador está equipado com um colchão livre de ftalatos, barreiras laterais altas, uma torneira misturadora com chuveiro extraível e componentes de drenagem. Para evitar o levantamento de peso, pode ser complementado com Klättra, uma escada prática para trocadores. O trocador é feito no material Corian®.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaElin120Hcorian
  • Familia de productoChanging stations
  • Grupo de produtosElit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)71
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa