Publicar produtos
T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base
SEPS2BIM

T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base

4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Bancada elétrica aproximadamente 34" H x 72" W x 36" D. Características/componentes incluem tampo em maple block de açougueiro; com dois pedestais de gaveta ou porta e um kit de fiação eletrônica de riser. Esta bancada de trabalho é usada em oficinas de madeira e metal. misturar e combinar a construção e pode ser configurado para as necessidades dos usuários finais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT0801
  • Familia de productoWorkbench
  • Grupo de produtosElectric
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário