Publicar produtos
Changing table Elin 120V
Changing table Elin 120V
    Jeltec

    Changing table Elin 120V

    Traduzido por Google,

    Elin 120V é um trocador elétrico ajustável em altura com uma altura de trabalho entre 60-110 cm. O trocador possui uma área de lavagem embutida à esquerda na superfície do trocador. O trocador está equipado com colchão sem ftalatos, barreiras laterais altas, torneira misturadora com chuveiro extraível e componentes de drenagem. Para evitar o levantamento pesado, pode ser complementado com Klättra, uma escada prática para trocadores. O trocador Elin120V está disponível em bétula ou laminado branco.

    Para evitar lesões por esmagamento, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Leia mais sobre o padrão de segurança atual no link Guia de instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElin120V
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosElit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa