Publicar produtos
Changing table Elit 120H Forma Corian
Jeltec

Changing table Elit 120H Forma Corian

Traduzido por Google,

Elit120H é um trocador elétrico ajustável em altura com uma altura de trabalho de 57-110 cm. O trocador possui uma área de lavagem embutida à direita na superfície do trocador. O trocador está equipado com um colchão sem ftalatos, bordas altas, uma torneira misturadora com chuveiro extraível e componentes de drenagem. Elite 120H está disponível em Corian®. Para evitar o levantamento de peso, Elit pode ser complementado com Klättra, uma escada prática para trocadores.

Para evitar lesões por esmagamento, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Leia mais sobre o padrão de segurança atual no link Guia de instalação.

Especificação
  • Width: 120H cm

    Depth: 80 cm

    Regulation: Electric, working height 57-110 cm cm

    Variant: Floor standing

    Material specification:

    Floor stand: white metal

    Changing table top, incl. sink on the right, mixer and drain details and high changing table edges (14 cm) in the material Corian® - A pore-free and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

    Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaElit120Hcorian
  • Familia de productoChanging stations
  • Grupo de produtosElit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa