Publicar produtos
Changing table Elit 140H
Changing table Elit 140H
    Jeltec

    Changing table Elit 140H

    Traduzido por Google,

    Elit 140H é um trocador elétrico ajustável em altura com uma altura de trabalho de 57-110 cm. O trocador possui uma área de lavagem embutida à direita na superfície do trocador. O trocador está equipado com um colchão sem ftalatos, bordas altas, uma torneira misturadora com chuveiro extraível e componentes de drenagem. Para evitar o levantamento de peso, o Skötbord Elit pode ser complementado com o Klättra, uma escada prática para trocadores. Elit140H está disponível em bétula ou laminado branco.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElit140H
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosElit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa