Publicar produtos
Changing table Elit Vägg  60
Changing table Elit Vägg  60
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 60

    Traduzido por Google,

    Elit 60 Vägg é um trocador elétrico de altura ajustável montado na parede com uma altura de trabalho de 57-110 cm. Inclui um colchão sem ftalatos e barreiras laterais altas. O trocador está disponível em bétula ou laminado branco. Para evitar levantamento de peso Elit 60 Vägg pode ser complementado com Klättra uma escada prática para trocadores.

    Para evitar lesões por esmagamento, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Leia mais sobre o padrão de segurança atual no link Guia de instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElit60vagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosElit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa