Publicar produtos
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Konstant - Wall mounted

    Traduzido por Google,

    Konstant é um trocador de parede com uma altura de trabalho fixa e um design suave e atraente. A superfície moldada da mesa pode ser puxada para baixo e arrumada suavemente por meio de uma mola a gás. Disponível em cores diferentes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKonstant
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosKonstant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa