Publicar produtos
Changing table Lyfta Vägg 80
Changing table Lyfta Vägg 80
Changing table Lyfta Vägg 80
Changing table Lyfta Vägg 80
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 80

    Traduzido por Google,

    O Lyfta 80 Vägg (Parede) é um trocador elétrico de parede com altura mínima de 30 cm e máxima de 110 cm. As crianças sobem facilmente no trocador a partir do chão e, em seguida, basta ajustar a altura de trabalho correta com o controle manual. O Lyfta 80 Vägg inclui um colchão sem ftalatos e bordas laterais protetoras. O Lyfta está disponível em laminado de bétula ou branco.

    Para evitar ferimentos por beliscão, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Saiba mais sobre os padrões de segurança atuais no link Guia de instalação.

    Especificação

    • Width of motor cabinet: 60 cm

      Width of changing table top: 80 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 30-110 cm (children can crawl onto the table themselves)

      Variant: Wall-mounted

      MATERIAL SPECIFICATION:

      Motor cabinet: FCS marked birch plywood (birch or white).

      Changing table top: incl. high changing table edges (14 cm) and is available in three material variants;

      - FSC marked high-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Wash basin: Choose whether you want a changing station with or without a wash basin, if so, choose whether you want the sink to be placed on the right or left.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLyfta80vagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosLyfta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa