Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Lyfta

Ref. Exclusiva: Tvattbank-Lyfta
Marca: Jeltec
Familia do produto: Changing stations
Grupo do produto: Lyfta
Profundidade (mm): 800
Data de publicação: 2016-10-18
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Two Skötbord Lyfta units, together with the washing bench, Tvättbänk Björk, can provide a very smooth and safe surface for nappy changing. The tables can be lowered almost all the way down to the floor (30-110cm) so children can easily climb up on the changing table from the floor. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 136

Categoria BIMobject: Mobiliário - Mobiliário
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Número: 23-21 00 00
OmniClass Título: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este produto está disponível em:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®