Publicar produtos
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Traduzido por Google,

    A combinação de dois trocadores Manuela com o banco de lavagem, Tvättbänk Björk, fornece um espaço de trabalho duplo seguro e conveniente. Como o trocador Manuela é ajustável manualmente em altura (75-105cm), você pode complementar o Manulea com a prática escada Stegen para evitar levantamentos pesados. A bancada de lavagem está equipada com 4 cestos de arame, componentes de drenagem e uma torneira misturadora com chuveiro extraível. Os trocadores são entregues com um colchão livre de ftalatos e barreiras laterais altas.

    Para evitar possíveis lesões por esmagamento, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Leia mais sobre o padrão de segurança atual no link Guia de instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTvattbank-Manuela
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosLyfta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)70
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa