Publicar produtos
Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left
Jika-FI

Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left

Traduzido por Google,
Este objeto BIM é produzido em conjunto com Laattapiste - LYRA plus é sinônimo de lavatórios tradicionais: formas elegantes, borda prática levemente elevada, linhas suaves. Mesmo o menor banheiro pode ser aconchegante e mobiliado de forma prática. Oferecemos 10 anos de garantia em produtos cerâmicos!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSAR1179
  • Familia de productoLyraplus
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)310
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815