Publicar produtos
Lyraplus altaan 40x31 cm laskureikä vasemmalla
Jika-FI

Lyraplus altaan 40x31 cm laskureikä vasemmalla

Traduzido por Google,
Este item BIM foi produzido em conjunto com Laattapiste - Jika LYRA plus é sinônimo de pias tradicionais: formas elegantes, uma borda prática levemente levantada, linhas suaves. A série LYRA plus inclui duas pequenas pias de design prático que se encaixam facilmente em pequenos banheiros de cortesia. Recomendamos e pequenas pias juntamente com o desenho de válvulas de canto e drenos. Encontre instruções de instalação para coletores Jika na seção Download. Oferecemos 10 anos de garantia em produtos cerâmicos!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSAR1179F
  • Familia de productoLyraplus
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)310
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815