Publicar produtos
LYRAPLUS S-TRAP DUROPLAST SEAT COVER
Jika-FI

LYRAPLUS S-TRAP DUROPLAST SEAT COVER

Traduzido por Google,
Este objeto BIM é produzido em conjunto com o assento sanitário Laattapiste - Lyra Plus possui design claro e atemporal do designer finlandês Antti Ylisassi. Lyra Plus combina alta qualidade a um preço razoável e a melhor relação custo-benefício. Os assentos sanitários são totalmente envidraçados, incluindo o interior dos tubos, e, portanto, higiênicos. A altura do assento 43 cm corresponde aos requisitos ergonômicos modernos. Assentos sanitários também têm descarga dupla de economia de água. O fabricante Jika faz parte do Grupo Roca, um dos principais fabricantes mundiais de cerâmica sanitária.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSAR1200324481
  • Familia de productoLyraplus
  • Grupo de produtosToilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505