Publicar produtos
CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet
Jika

CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet

Traduzido por Google,
Esta banheira Cubito valoriza as mais recentes tendências em mobiliário de casa de banho, nomeadamente a surpreendente simplicidade à primeira vista. Fabricado em 100% acrilato que garante estabilidade de cor, fácil limpeza e toque agradável, com bom isolamento. Possível fixação rápida e sem esforço por meio de sistema de montagem em painel, sendo assim uma alternativa adequada para embutir caro. Feito na União Europeia. Garantia de 5 anos fornecida. Capacidade de 265 litros.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única223420
  • Familia de productoCubito
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)415
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)24.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África