Publicar produtos
NION Shower enclosure 900 mm square, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower enclosure 900 mm square, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Divisória de duche quadrada de 900 mm, perfil prateado brilhante, vidro transparente de 6 mm com tratamento especial JIKA perla GLASS, puxadores cromados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2512N2
  • Familia de productoNion
  • Grupo de produtosShower cabins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África