Publicar produtos
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
    Kohler

    K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass

    Traduzido por Google,

    A porta do chuveiro Revel cria uma aparência aberta e arejada com seu design sem moldura, trilho superior mínimo e batentes de parede transparentes. Concebida para uma fácil personalização, a série Revel está disponível numa gama completa de acabamentos KOHLER e opções de altura e vidro, para que possa escolher a porta ideal para as suas necessidades. O vidro de 5/16 polegadas de espessura oferece uma sensação luxuosa e mais pesada. As portas de banho e chuveiro sem moldura Revel combinam desempenho superior com design elegante e minimalista para o complemento perfeito para o seu espaço de banho e duche.

    RECURSOS

    • A nanotecnologia CleanCoat® fornece uma superfície lisa e antiaderente para ajudar a evitar o acúmulo de manchas de água, bactérias e bolor no vidro, para facilitar a limpeza e mantê-lo como novo.

    Tecnologia

    • Porta de vidro temperado fosco sem moldura, 5/16" (8 mm) de espessura.
    • Mecanismo guiado pelo centro para uma ação de deslizamento suave e silenciosa e fácil limpeza.
    • O design sem moldura com metal mínimo permite maior facilidade de limpeza.
    • A combinação contemporânea de toalheiro e puxador oferece armazenamento do lado de fora da porta sem invadir o espaço de banho.
    • A pista de fundo baixo facilita a entrada e saída para o espaço de banho.

    Instalação

    • Porta deslizante do chuveiro.
    • Não para uso em hospitalidade.
    • Apenas para uso residencial.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-707201-D3
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosRevel®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)70
    • Largura (polegadas)56.62
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures