Publicar produtos
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Traduzido por Google,
Misturadora para lavatório com dreno Click-clack, corpo liso, 5 l/min
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3111X10041141
  • Familia de productoCubito N
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)220
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)270
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)1.85
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África