Publicar produtos
TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
Jika

TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome

Traduzido por Google,
Misturadora de parede para cozinha, bica giratória de 150 mm, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3112E70042201
  • Familia de productoTalas Trendy
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África